chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLLR40-280P8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang
SLLR40-280P8
Bestell-ID-Nr. 3089091
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65, IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Lichtvorhang
Leitungslänge (m)
0.3
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
AL
Max. Reichweite (mm)
12000
Lichtart
IR
Überwachungsfeldhöhe (mm)
280
Kaskadierbar
nein
Optische Auflösung (mm)
40
Mit Mutingfunktion
nein
Wiederanlaufsperre
nein
Anzahl der Strahlen
8
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
nein
Überwachungsfeldhöhe (mm)
280
Optische Auflösung (mm)
40
Anzahl der Strahlen
8
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLLR40-280P8
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
519,68 €
Artikel gesamt
519,68 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren