chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLLCP23-1610P88 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang
SLLCP23-1610P88
Bestell-ID-Nr. 3089777
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65, IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Lichtvorhang
Leitungslänge (m)
0.3
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
AL
Max. Reichweite (mm)
12000
Lichtart
IR
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1610
Kaskadierbar
ja
Optische Auflösung (mm)
23
Mit Mutingfunktion
nein
Wiederanlaufsperre
nein
Anzahl der Strahlen
92
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
ja
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1610
Optische Auflösung (mm)
23
Anzahl der Strahlen
92
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
3.679,75 €
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLLCP23-1610P88
Artikel gesamt
3.679,75 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren