chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLLCE40-560-S | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang
SLLCE40-560-S
Bestell-ID-Nr. 3808961
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Flachstecker”
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Lichtvorhang
Gehäusequalität
AL
Max. Reichweite (mm)
12000
Lichtart
IR
Überwachungsfeldhöhe (mm)
560
Kaskadierbar
ja
Optische Auflösung (mm)
40
Mit Mutingfunktion
nein
Wiederanlaufsperre
nein
Anzahl der Strahlen
16
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
ja
Überwachungsfeldhöhe (mm)
560
Anzahl der Strahlen
16
Optische Auflösung (mm)
40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
658,05 €
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLLCE40-560-S
Artikel gesamt
658,05 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren