chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLLCE23-840-S | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang
SLLCE23-840-S
Bestell-ID-Nr. 3809007
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Flachstecker”
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Lichtvorhang
Gehäusequalität
AL
Max. Reichweite (mm)
12000
Lichtart
IR
Überwachungsfeldhöhe (mm)
840
Kaskadierbar
ja
Optische Auflösung (mm)
23
Mit Mutingfunktion
nein
Wiederanlaufsperre
nein
Anzahl der Strahlen
48
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
ja
Überwachungsfeldhöhe (mm)
840
Anzahl der Strahlen
48
Optische Auflösung (mm)
23
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
897,90 €
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLLCE23-840-S
Artikel gesamt
897,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
Zum Warenkorb hinzufügen
Angebot anfordern