chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLLCR14-1120-S | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang
SLLCR14-1120-S
Bestell-ID-Nr. 3809054
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Flachstecker”
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Lichtvorhang
Gehäusequalität
AL
Max. Reichweite (mm)
12000
Lichtart
IR
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1120
Kaskadierbar
ja
Optische Auflösung (mm)
14
Mit Mutingfunktion
nein
Wiederanlaufsperre
nein
Anzahl der Strahlen
128
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
ja
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1120
Optische Auflösung (mm)
14
Anzahl der Strahlen
128
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
1.736,35 €
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLLCR14-1120-S
Artikel gesamt
1.736,35 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren