chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
S4BR14-1200-S | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang
S4BR14-1200-S
Bestell-ID-Nr. 3812371
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min. (°C)
55
Umgebungstemperatur max. (°C)
-20
Bauform
mit Anzeige
Elektrischer Anschluss
Anschlussleitung
Schaltelementfunktion
2 x OSSD, Schließer
Gehäusewerkstoff
Aluminum/Kunststoff/Zink-Druckguss
Funktion
Lichtvorhang
Gehäusequalität
AL eloxiert
Max. Reichweite (mm)
12000
Lichtart
IR
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1200
Kaskadierbar
ja
Optische Auflösung (mm)
14
Mit Mutingfunktion
ja
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
ja
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1200
Optische Auflösung (mm)
14
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
1.109,40 €
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
S4BR14-1200-S
Artikel gesamt
1.109,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren