chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PT3000PSIG-2105-I2-DT043P | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter
PT3000PSIG-2105-I2-DT043P
Bestell-ID-Nr. 100002006
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP69K
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
100
Bauform
ohne Anzeige
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Betriebsspannung
DC
Ausgangsfunktion
Analogausgang Strom
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Steckverbindertyp
Deutsch DT04-3P
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0
Prozessanschluss
7/16″-20 UNF Außengewinde
Medientemperatur min. (°C)
-40
Medientemperatur max. (°C)
125
Druckart
Relativdruck
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Werkstoff Druckaufnehmer
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Druckbereich
0…206.84 bar
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Prozessanschluss
7/16″-20 UNF Außengewinde
Druckbereich
0…206.84 bar
Auf Lager
Listenpreis
151,97 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT3000PSIG-2105-I2-DT043P
Artikel gesamt
151,97 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren