chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PT250R-29-LI3-H1140 | TURCK – Your Global Automation Partner
Frontbündiger Drucktransmitter
PT250R-29-LI3-H1140
Bestell-ID-Nr. 6831561
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Bauform
ohne Anzeige
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Betriebsspannung
DC
Ausgangsfunktion
Analogausgang Strom
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
1.4435 (AISI 316L)
Prozessanschluss
G 1/2″ frontbündig
Medientemperatur min. (°C)
-25
Medientemperatur max. (°C)
85
Druckart
Relativdruck
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Werkstoff Druckaufnehmer
Edelstahl 1.4548 (AISI 630)
Druckbereich
0…250 bar
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Prozessanschluss
G 1/2″ frontbündig
Druckbereich
0…250 bar
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
780,18 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT250R-29-LI3-H1140
Artikel gesamt
780,18 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren