chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
PT6R-2008-I2-DA91 | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter
PT6R-2008-I2-DA91
Bestell-ID-Nr. 6836238
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Bauform
ohne Anzeige
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Betriebsspannung
DC
Ausgangsfunktion
Analogausgang Strom
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Steckverbindertyp
DIN EN 175301-803 Form A
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0
Zulassungen
cULus
Prozessanschluss
G 1/2″ Außengewinde hinten dichtend und Manometer (Kombi)
Medientemperatur min. (°C)
-40
Medientemperatur max. (°C)
135
Druckart
Relativdruck
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Werkstoff Druckaufnehmer
Edelstahl 1.4016 (AISI 430)
Druckbereich
0…6 bar
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Prozessanschluss
G 1/2″ Außengewinde hinten dichtend und Manometer (Kombi)
Druckbereich
0…6 bar
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
138,76 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT6R-2008-I2-DA91
Artikel gesamt
138,76 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren