chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
PT250R-2004-I2-H1143 | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter
PT250R-2004-I2-H1143
Bestell-ID-Nr. 6836591
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Bauform
ohne Anzeige
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Betriebsspannung
DC
Ausgangsfunktion
Analogausgang Strom
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0
Zulassungen
cULus
Prozessanschluss
G 1/4″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM
Medientemperatur min. (°C)
-40
Medientemperatur max. (°C)
135
Druckart
Relativdruck
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Werkstoff Druckaufnehmer
Edelstahl 1.4435 (AISI 316L)
Druckbereich
0…250 bar
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Prozessanschluss
G 1/4″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM
Druckbereich
0…250 bar
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT250R-2004-I2-H1143
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
138,76 €
Artikel gesamt
138,76 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren