Drucktransmitter
PT100PSIG-2003-I2-H1141
Bestell-ID-Nr. 6836920Auf Lager | |
Preisgruppe | J1 |
Listenpreis | 138,76 € |
Artikel gesamt138,76 €
Menge
- Schutzart
- IP67
- Umgebungstemperatur min. (°C)
- -30
- Umgebungstemperatur max. (°C)
- 85
- Bauform
- ohne Anzeige
- Elektrischer Anschluss
- Steckverbinder
- Betriebsspannung
- DC
- Ausgangsfunktion
- Analogausgang Strom
- Gehäusewerkstoff
- Edelstahl/Kunststoff
- Steckverbindertyp
- M12 x 1
- Gehäusequalität
- 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0
- Zulassungen
- cULus
- Prozessanschluss
- 1/4″ NPT-18 Außengewinde
- Medientemperatur min. (°C)
- -40
- Medientemperatur max. (°C)
- 135
- Druckart
- Relativdruck
- Elektrischer Ausgang
- Stromausgang (2-Leiter)
- Werkstoff Druckaufnehmer
- Edelstahl 1.4016 (AISI 430)
- Druckbereich
- 0…6.89 bar
Hauptfunktionen
- Elektrischer Ausgang
- Stromausgang (2-Leiter)
- Prozessanschluss
- 1/4″ NPT-18 Außengewinde
- Druckbereich
- 0…6.89 bar