chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PT500PSIG-2005-I2-H1143 | TURCK – Your Global Automation Partner
Drucktransmitter
PT500PSIG-2005-I2-H1143
Bestell-ID-Nr. 6837128
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Bauform
ohne Anzeige
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Betriebsspannung
DC
Ausgangsfunktion
Analogausgang Strom
Gehäusewerkstoff
Edelstahl/Kunststoff
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0
Zulassungen
cULus
Prozessanschluss
7/16″-20 UNF Außengewinde
Medientemperatur min. (°C)
-40
Medientemperatur max. (°C)
135
Druckart
Relativdruck
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Werkstoff Druckaufnehmer
Edelstahl 1.4016 (AISI 430)
Druckbereich
0…34.47 bar
Hauptfunktionen
Elektrischer Ausgang
Stromausgang (2-Leiter)
Prozessanschluss
7/16″-20 UNF Außengewinde
Druckbereich
0…34.47 bar
Auf Lager
Preisgruppe
J1
Listenpreis
143,60 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Drucksensoren
PT500PSIG-2005-I2-H1143
Artikel gesamt
143,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren