chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
BI3U-S12-AP6X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Sensor
BI3U-S12-AP6X-H1141
Bestell-ID-Nr. 1634600
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Bauform
Gewinderohr
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Betriebsspannung
DC
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
PBT-GF30
Baugröße
M12 x 1
Bemessungsschaltabstand (mm)
3
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
bündig
Ausgangsfunktion
PNP
Bemessungsschaltabstand (mm)
3
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
68,64 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
BI3U-S12-AP6X-H1141
Artikel gesamt
68,64 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren