chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
NI15U-M18-AN6X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Sensor
NI15U-M18-AN6X-H1141
Bestell-ID-Nr. 1635335
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP68
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Bauform
Gewinderohr
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Betriebsspannung
DC
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
NPN
Gehäusewerkstoff
Metall
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
CuZn
Baugröße
M18 x 1
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Einbaubedingungen
nicht bündig
Ausgangsfunktion
NPN
Bemessungsschaltabstand (mm)
15
Auf Lager
Preisgruppe
E2
Listenpreis
90,52 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Induktive Sensoren
NI15U-M18-AN6X-H1141
Artikel gesamt
90,52 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren