chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LX6ESRQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
LX6ESRQ
Bestell-ID-Nr. 3002674
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Lichtvorhang
Leitungslänge (m)
0.2
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
AL
Baugröße
31.8 x 25.4 x 189.6 mm
Max. Reichweite (mm)
200
Lichtart
IR
Überwachungsfeldhöhe (mm)
143
Optische Auflösung (mm)
5.6
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Lichtvorhang
Max. Reichweite (mm)
200
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
367,21 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
LX6ESRQ
Artikel gesamt
367,21 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren