chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
R58ACR1Q8 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
R58ACR1Q8
Bestell-ID-Nr. 3010228
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Inspektions-Sensor
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
Zinklegierung Druckguss
Baugröße
80.1 x 30 x 58.9 mm
Max. Reichweite (mm)
10
Lichtart
Rot
Brennweite (mm)
10
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Inspektions-Sensor
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
10
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
341,46 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
R58ACR1Q8
Artikel gesamt
341,46 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren