chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
person
Einloggen
add_shopping_cart
Home
Produkte
chevron_left
Menu
SB12TE1 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
SB12TE1
Bestell-ID-Nr. 3011138
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Einwegschranke
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
M12 x 1
Max. Reichweite (mm)
1500
Lichtart
IR
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
1500
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
40,65 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SB12TE1
Artikel gesamt
40,65 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren