chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
QS18VP6AFF200Q5 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS18VP6AFF200Q5
Bestell-ID-Nr. 3011474
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Näherungsschalter
Leitungslänge (m)
0.15
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
ABS
Baugröße
21.1 x 15 x 34.5 mm
Max. Reichweite (mm)
200
Lichtart
Rot
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
200
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS18VP6AFF200Q5
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
148,16 €
Artikel gesamt
148,16 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren