chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
QS18AB6AF40 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
QS18AB6AF40
Bestell-ID-Nr. 3012163
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Näherungsschalter
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
ABS
Baugröße
21.1 x 15 x 34.5 mm
Max. Reichweite (mm)
40
Lichtart
Rot
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
131,97 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS18AB6AF40
Artikel gesamt
131,97 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren