chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLM80B6Q | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
SLM80B6Q
Bestell-ID-Nr. 3014940
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Bauform
Gabel
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Gabellichtschranke
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusequalität
Zinkdruckguss vernickelt
Baugröße
80 x 12 x 112 mm
Max. Reichweite (mm)
80
Lichtart
Rot
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Gabellichtschranke
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
80
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
218,16 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SLM80B6Q
Artikel gesamt
218,16 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren