chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
DF-G1-KS-Q7 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
DF-G1-KS-Q7
Bestell-ID-Nr. 3025793
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
PNP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
79.3 x 10 x 33 mm
Lichtart
Rot
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Ausgangsfunktion
PNP
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
227,64 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
DF-G1-KS-Q7
Artikel gesamt
227,64 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren