chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SM2A312CVQD | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
SM2A312CVQD
Bestell-ID-Nr. 3026840
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Näherungsschalter
Steckverbindertyp
1/2″
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
84 x 12.2 x 30.7 mm
Max. Reichweite (mm)
16
Lichtart
Rot
Brennweite (mm)
16
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
16
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
229,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SM2A312CVQD
Artikel gesamt
229,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren