chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SMA31EQD | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
SMA31EQD
Bestell-ID-Nr. 3026842
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Einwegschranke
Steckverbindertyp
1/2″
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
84 x 12.2 x 30.7 mm
Max. Reichweite (mm)
3000
Lichtart
IR
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
3000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
131,44 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SMA31EQD
Artikel gesamt
131,44 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren