chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SM2A312FQD | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
SM2A312FQD
Bestell-ID-Nr. 3026843
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Steckverbindertyp
1/2″
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
87.9 x 12.2 x 30.7 mm
Lichtart
IR
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
218,16 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SM2A312FQD
Artikel gesamt
218,16 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren