chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SM312WQD | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
SM312WQD
Bestell-ID-Nr. 3026892
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Näherungsschalter
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
57.1 x 12.3 x 30.7 mm
Max. Reichweite (mm)
130
Lichtart
IR
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
130
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
180,22 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SM312WQD
Artikel gesamt
180,22 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren