chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SMA30PELQD | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
SMA30PELQD
Bestell-ID-Nr. 3027288
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Einwegschranke
Steckverbindertyp
7/8″
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
M30 x 1.5
Max. Reichweite (mm)
150000
Lichtart
IR
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
150000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
264,23 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SMA30PELQD
Artikel gesamt
264,23 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren