chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
S18SN6D | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optoelektronischer Sensor
S18SN6D
Bestell-ID-Nr. 3029407
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
NPN
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Näherungsschalter
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
M18 x 1
Max. Reichweite (mm)
100
Lichtart
IR
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
100
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
72,21 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
S18SN6D
Artikel gesamt
72,21 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren