chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
S18SN6LQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
S18SN6LQ
Bestell-ID-Nr. 3029511
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
NPN
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Reflexionsschranke
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
M18 x 1
Max. Reichweite (mm)
2000
Lichtart
IR
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
2000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
78,44 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
S18SN6LQ
Artikel gesamt
78,44 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren