chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SM2A312WQDP | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
SM2A312WQDP
Bestell-ID-Nr. 3029559
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Näherungsschalter
Leitungslänge (m)
0.15
Steckverbindertyp
1/2″
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
51.8 x 12.2 x 30.7 mm
Max. Reichweite (mm)
130
Lichtart
IR
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
130
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
237,13 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SM2A312WQDP
Artikel gesamt
237,13 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren