chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
S30AW3R | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
S30AW3R
Bestell-ID-Nr. 3032340
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Schaltelementfunktion
hellschaltend
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Einwegschranke
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
M30 x 1.5
Max. Reichweite (mm)
60000
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
60000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
151,76 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
S30AW3R
Artikel gesamt
151,76 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren