chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
T30SP6FF600 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
T30SP6FF600
Bestell-ID-Nr. 3032487
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP69
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
PNP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Näherungsschalter
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
M30 x 1.5
Max. Reichweite (mm)
600
Lichtart
IR
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
600
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
161,25 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
T30SP6FF600
Artikel gesamt
161,25 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren