chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
S30SP6FF400Q | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
S30SP6FF400Q
Bestell-ID-Nr. 3033371
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP69
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
PNP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Näherungsschalter
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
M30 x 1.5
Max. Reichweite (mm)
400
Lichtart
IR
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
400
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
172,09 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
S30SP6FF400Q
Artikel gesamt
172,09 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren