chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q40SP6LP W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q40SP6LP W/30
Bestell-ID-Nr. 3033899
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
PNP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Reflexionsschranke
Leitungslänge (m)
9
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
46 x 40.1 x 69.8 mm
Max. Reichweite (mm)
6000
Lichtart
Rot-polarisiert
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
6000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q40SP6LP W/30
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
216,80 €
Artikel gesamt
216,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren