chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
T30SN6FF400 W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
T30SN6FF400 W/30
Bestell-ID-Nr. 3033930
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP69
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
NPN
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Näherungsschalter
Leitungslänge (m)
9
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
M30 x 1.5
Max. Reichweite (mm)
400
Lichtart
IR
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
400
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
205,96 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
T30SN6FF400 W/30
Artikel gesamt
205,96 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren