chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q40SN6FF400Q2 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
Q40SN6FF400Q2
Bestell-ID-Nr. 3034009
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
NPN
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Näherungsschalter
Steckverbindertyp
7/8″
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
46 x 40.1 x 82.5 mm
Max. Reichweite (mm)
400
Lichtart
IR
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
400
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
195,12 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q40SN6FF400Q2
Artikel gesamt
195,12 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren