chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q85BB62DL-B | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
Q85BB62DL-B
Bestell-ID-Nr. 3034261
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Klemmblock
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Näherungsschalter
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
85 x 65 x 25 mm
Max. Reichweite (mm)
1000
Lichtart
IR
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
1000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
207,32 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q85BB62DL-B
Artikel gesamt
207,32 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren