chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q45VR2FP | TURCK – Your Global Automation Partner
Optoelektronischer Sensor
Q45VR2FP
Bestell-ID-Nr. 3035445
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
60.5 x 44.5 x 87.6 mm
Lichtart
Rot
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Lichtleiter-Sensor
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
200,54 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q45VR2FP
Artikel gesamt
200,54 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren