chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q45BB6LVQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
Q45BB6LVQ
Bestell-ID-Nr. 3036727
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Reflexionsschranke
Steckverbindertyp
7/8″
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
56.4 x 44.5 x 101.6 mm
Max. Reichweite (mm)
9000
Lichtart
Rot
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
9000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
170,73 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q45BB6LVQ
Artikel gesamt
170,73 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren