chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q45BB6CV4Q | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
Q45BB6CV4Q
Bestell-ID-Nr. 3037010
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Näherungsschalter
Steckverbindertyp
7/8″
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
56.4 x 44.5 x 101.6 mm
Max. Reichweite (mm)
100
Lichtart
Rot
Brennweite (mm)
100
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
100
Auf Lager
Listenpreis
208,67 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q45BB6CV4Q
Artikel gesamt
208,67 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren