chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q45AD9LV | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q45AD9LV
Bestell-ID-Nr. 3037620
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Schaltelementfunktion
hellschaltend
Ausgangsfunktion
NAMUR
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Reflexionsschranke
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
54.1 x 44.5 x 87.6 mm
Max. Reichweite (mm)
9000
Lichtart
Rot
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
NAMUR
Max. Reichweite (mm)
9000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q45AD9LV
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
211,38 €
Artikel gesamt
211,38 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren