chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
MIAD9W | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
MIAD9W
Bestell-ID-Nr. 3037718
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Schaltelementfunktion
hellschaltend
Ausgangsfunktion
NAMUR
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Näherungsschalter
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
51.8 x 12.3 x 30.7 mm
Max. Reichweite (mm)
75
Lichtart
IR
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
NAMUR
Max. Reichweite (mm)
75
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
MIAD9W
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
216,80 €
Artikel gesamt
216,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren