chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
MI9E W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
MI9E W/30
Bestell-ID-Nr. 3040142
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Einwegschranke
Leitungslänge (m)
9
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
66 x 12.3 x 30.7 mm
Max. Reichweite (mm)
6000
Lichtart
IR
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
6000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
170,73 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
MI9E W/30
Artikel gesamt
170,73 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren