chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
MIAD9RQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
MIAD9RQ
Bestell-ID-Nr. 3040146
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
hellschaltend
Ausgangsfunktion
NAMUR
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Einwegschranke
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
84 x 12.3 x 30.7 mm
Max. Reichweite (mm)
6000
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
NAMUR
Max. Reichweite (mm)
6000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
188,35 €
Artikel gesamt
188,35 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
MIAD9RQ
Support kontaktieren