chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q45BB6LLQ6 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
Q45BB6LLQ6
Bestell-ID-Nr. 3041032
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Umgebungstemperatur max. (°C)
40
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
Schließer
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Reflexionsschranke
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
56.4 x 44.5 x 102.6 mm
Max. Reichweite (mm)
70000
Lichtart
Rot
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
70000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
560,97 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q45BB6LLQ6
Artikel gesamt
560,97 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren