chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
S18-2VNRL-2M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
S18-2VNRL-2M
Bestell-ID-Nr. 3042180
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
NPN
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Einwegschranke
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
M18 x 1
Max. Reichweite (mm)
25000
Lichtart
Rot
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
25000
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
S18-2VNRL-2M
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
56,03 €
Artikel gesamt
56,03 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren