chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
S18SP6RQDP | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
S18SP6RQDP
Bestell-ID-Nr. 3043456
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
PNP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Einwegschranke
Leitungslänge (m)
0.15
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
M18 x 1
Max. Reichweite (mm)
20000
Hauptfunktionen
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
20000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
77,19 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
S18SP6RQDP
Artikel gesamt
77,19 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren