chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TM18AP6FF50IRQ8 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
TM18AP6FF50IRQ8
Bestell-ID-Nr. 3043780
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
Schließer, hellschaltend
Ausgangsfunktion
PNP
Gehäusewerkstoff
Metall
Funktion
Näherungsschalter
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
Zinkdruckguss vernickelt
Baugröße
M18 x 1
Max. Reichweite (mm)
50
Lichtart
IR
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
50
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
151,76 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
TM18AP6FF50IRQ8
Artikel gesamt
151,76 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren