chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
T18RP6LPQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
T18RP6LPQ
Bestell-ID-Nr. 3044387
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
PNP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Reflexionsschranke
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
PBT
Baugröße
M18 x 1
Max. Reichweite (mm)
2000
Lichtart
Rot-polarisiert
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
2000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
119,69 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
T18RP6LPQ
Artikel gesamt
119,69 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren