chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q10AP6R | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
Q10AP6R
Bestell-ID-Nr. 3044752
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Schaltelementfunktion
Schließer, hellschaltend
Ausgangsfunktion
PNP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Einwegschranke
Leitungslänge (m)
2
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
21.6 x 20 x 10 mm
Max. Reichweite (mm)
1800
Lichtart
IR
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
1800
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
102,98 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q10AP6R
Artikel gesamt
102,98 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren