chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q10RP6RQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
Q10RP6RQ
Bestell-ID-Nr. 3044755
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
Schließer, dunkelschaltend
Ausgangsfunktion
PNP
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Einwegschranke
Steckverbindertyp
M8 x 1
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
28.9 x 20 x 10 mm
Max. Reichweite (mm)
1800
Lichtart
IR
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Einwegschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
1800
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
107,05 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q10RP6RQ
Artikel gesamt
107,05 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren